【特長】・電線前処理不要でプライヤーで結線作業が可能です・透明カバーで電線挿入...
型番 |
型番 |
カバー色 |
適合電線(AWGNo.) |
仕上がり外径(φmm) |
商品詳細種別 |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・電線前処理不要でプライヤーで結線作業が可能です
・透明カバーで電線挿入状態を目視で確認できます
型番 | 詳細 | 材質 | 使用温度範囲 | 適合電線(AWGNo.) | 仕上がり外径(φmm) |
---|---|---|---|---|---|
2-9683-02 | 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプボードマウントソケット:2-9686-01~04、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06 | 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 | 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ | 20~22 | 1.2~1.6 |
2-9683-06 | 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプボードマウントソケット:2-9686-01~04、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06 | 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 | 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ | 24~26 | 1.0~1.2 |
2-9683-08 | 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプボードマウントソケット:2-9686-01~04、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06 | 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 | 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ | 26~28 | 0.8~1.0 |
2-9683-01 | 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプボードマウントソケット:2-9686-01~04、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06 | 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 | 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ | 20~22 | 1.0~1.2 |
2-9683-05 | 適合対象:コネクタ/ミニ・クランプボードマウントソケット:2-9686-01~04、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06 | 本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 | 1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ | 24~26 | 0.8~1.0 |