(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型振動計 3116シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型振動計 3116シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
168,000円 ~ 180,000円  特別価格 
税込価格
184,800円 ~ 198,000円  特別価格 

【特長】・オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    周波数範囲:加速度(ACC)/3Hz~10kHz、 速度(VEL)/10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)、 変位(DISP):10Hz~400Hz
  • 精度:
    ±5%
  • 測定範囲:
    加速度(ACC)/0.02~200m/s^2 RMS、 速度(VEL)/0.02~200mm/s RMS、 変位(DISP)/2~2000μm EQ p-p
  • サイズ:
    本体/48×23.5×145mm
  • データメモリ:
    最大256個
  • デジタル表示:
    数値表示4桁
  • データ管理ソフト対応OS:
    Windows(R)7/8.1/10
  • 電源:
    単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター、 電池による連続使用時間約12時間

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
型番
ピックアップ温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体+センサ(プリアンプ内蔵型)
3116
-10~+60

1個

168,000円

162,842

( 179,126円 )

19日目

  • 注文停止中
本体+センサ(電荷型)
3116A
-10~+110

1個

180,000円

174,204

( 191,624円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
・前回設定した条件で測定を開始できます。
・重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
・メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型振動計 3116シリーズ

小型振動計 3116シリーズ

    デジタル振動計 3モード計測可能

    デジタル振動計 3モード計測可能

      デジタル振動計 EA706XA-2

      デジタル振動計 EA706XA-2

        デジタル振動計 OH-580A

        デジタル振動計 OH-580A

          VB-8206SD データロガー振動計

          VB-8206SD データロガー振動計

            ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

            ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

              デジタル回転計(非接触反射光方式)

              デジタル回転計(非接触反射光方式)

                ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

                ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

                  回転計(非接触型)

                  回転計(非接触型)

                    振動計用USBシリアル変換アダプタ

                    振動計用USBシリアル変換アダプタ

                      非接触回転計 RM-2000

                      非接触回転計 RM-2000

                        デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

                        デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

                          デジタル回転計オプション

                          デジタル回転計オプション

                            メーカー アズワン エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ カスタム
                            通常価格 168,000円 130,690円 63,240円 134,663円 80,721円 48,910円 19,500円 155,979円 27,690円 15,000円 29,777円 14,600円 1,408円
                            通常出荷日 19日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   2日目   7日目   1日目   19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細 周波数範囲:加速度(ACC)/3Hz~10kHz、 速度(VEL)/10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)、 変位(DISP):10Hz~400Hz - - - - - - - - - - - -
                            精度 ±5% - - - - - - ±0.5FTUまたは測定値の±5% - - - - -
                            測定範囲 加速度(ACC)/0.02~200m/s^2 RMS、 速度(VEL)/0.02~200mm/s RMS、 変位(DISP)/2~2000μm EQ p-p - - - - - - 0.00~50.00FTU、50~1000FTU - - - - -
                            サイズ 本体/48×23.5×145mm - - - - - - 220×82×66mm - - - - -
                            データメモリ 最大256個 - - - - - - - - - - - -

                            小型振動計 3116シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました