(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロスコープ用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9560-11
デジタルマイクロスコープ用オプション デジタルマイクロスコープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,090円
税込単価
9,999円

デジタルマイクロスコープ(長距離撮影対応)用のオプションです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • デジタルマイクロスコープ本体は販売を終了しています。オプションのみの販売です。
  • 商品画像は2-9560-12です。全ての型番の商品画像についてはページ下部の商品情報をご覧ください。

型番

2-9560-11 解除

Loading...

2-9560-11
2-9560-12(デジタルマイクロスコープとの組み合わせ例です。販売内容にデジタルマイクロスコープ本体は含みません。)
2-9560-13
商品情報を表示

2-9560-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
電源
サイズ(mm)
セット内容
対応OS
型番
映像出力
商品詳細種別
カメラ
最大距離(距離/FOV/倍率)
補助光源
最小距離(距離/FOV/倍率)
USBポート
サイズ※(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9560-11

対物レンズ(10倍・リング照明付き)
-
35.4×25.8
-
-
10X-LENS
-
対物レンズ(10倍・リング照明付き)
-
-
-
-
-
-

1個

9,090( 9,999円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルマイクロスコープ(長距離撮影対応)用のオプションです。

(i)ご注意

  • デジタルマイクロスコープ本体は販売を終了しています。オプションのみの販売です。
  • 商品画像は2-9560-12です。全ての型番の商品画像についてはページ下部の商品情報をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープ用オプションの型番2-9560-11のページです。
型番2-9560-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマイクロスコープ用オプション

デジタルマイクロスコープ用オプション

    顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

    顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

      デジタルマイクロスコープ 本体セット

      デジタルマイクロスコープ 本体セット

        ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PC

        ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PC

          LEDズーム実体顕微鏡MEP0114

          LEDズーム実体顕微鏡MEP0114

            顕微鏡用USBカメラ

            顕微鏡用USBカメラ

              メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 新潟精機(SK)
              通常価格 9,090円 76,855円 287,673円 44,800円 20,391円 49,183円
              通常出荷日 8日目~   1日目   26日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

              デジタルマイクロスコープ用オプションのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2-9560-13
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様 電源 サイズ(mm) セット内容 対応OS 型番 映像出力 商品詳細種別 カメラ 最大距離(距離/FOV/倍率) 補助光源 最小距離(距離/FOV/倍率) USBポート サイズ※(mm)

              15,000円

              ( 16,500円 )
              1個 あり

              8日目

              偏光板+対物レンズ(4倍)-φ107・φ102.5--PL-01-偏光板+対物レンズ(4倍)------

              顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました