(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石油密度計10箱入りセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石油密度計10箱入りセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,968円
税込価格
89,065円

【特長】・原油及び石油製品の密度試験に使用します。・JIS K 2249「原油...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス
  • 全長:
    約330mm
  • 重量(g):
    約40
  • 型番:
    10本入りセット(No.1~10)
  • 最小目盛:
    0.0005g/mL

型番

2-9526-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9526-11

1個

80,968( 89,065円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・原油及び石油製品の密度試験に使用します。
・JIS K 2249「原油及び石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。
【商品仕様】
・型番:10箱入りセット(No.1~10)
・材質:ガラス
・最小目盛:0.0005g/mL
・全長:約330mm
・重量:約40g
・目盛範囲(g/mL):-

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石油密度計10箱入りセット

石油密度計10箱入りセット

    石油密度計

    石油密度計

      引掻き式硬度計 318シリーズ

      引掻き式硬度計 318シリーズ

        10度間重ボーメ度計 JCシリーズ

        10度間重ボーメ度計 JCシリーズ

          ゴム硬度計 WRシリーズ

          ゴム硬度計 WRシリーズ

            テクロック 手動式デュロメータスタンド

            テクロック 手動式デュロメータスタンド

              0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11

              0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン テクロック エスコ
                通常価格 80,968円 7,876円 144,808円 5,299円 28,978円 81,416円 52,950円
                通常出荷日 19日目   9日目~   10日目   1日目   1日目~   3日目   2日目  
                材質 ガラス ガラス - - - - -
                全長 約330mm 約330mm - - - - -
                重量(g) 約40 約40 - - - - -
                型番 10本入りセット(No.1~10) - - - - - -
                最小目盛 0.0005g/mL 0.0005g/mL - - - - -

                石油密度計10箱入りセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました