(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体流量計 KZ-7003シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液体流量計 KZ-7003シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,309円 ~ 12,310円  特別価格 
税込価格
13,540円 ~ 13,541円  特別価格 

【特長】・視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮き子式流量計です・取り付...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲:
    0~+60℃
  • 仕様:
    PC製・バルブ付き
  • 精度:
    ±6%
  • 接続口:
    Rc1/4
  • 測定対象:
  • 耐圧:
    0.4MPa
  • 流量計材質:
    PC(ポリカーボネート)
  • 仕様:
    PC製・バルブ付き

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

寸法図

寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
型番
流量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KZ-7003-04L
0.5~4

1個

12,310( 13,541円 )

1日目

KZ-7003-07L
1~7

1個

12,309円

6,769

( 7,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

KZ-7003-09L
2~9

1個

12,309( 13,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮き子式流量計です
・取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです
・流量調節バルブが付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体流量計 KZ-7003シリーズ

液体流量計 KZ-7003シリーズ

    ガス流量計 KZ-7002シリーズ

    ガス流量計 KZ-7002シリーズ

      熱線式風速計 405

      熱線式風速計 405

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 12,309円 8,459円 24,000円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
        使用温度範囲 0~+60℃ - -
        仕様 PC製・バルブ付き - -
        精度 ±6% - 風速/±0.1m/s+計測値の5%(0~+2m/s)・±0.3m/s+計測値の5%(2.1~+10m/s)、温度/±0.5℃
        接続口 Rc1/4 - -
        測定対象 - -

        液体流量計 KZ-7003シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        検知管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました