(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山【12個入り】

卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【商品仕様】・型番:替刃 金属(真鍮)用(小アサリ)130山・1組(12本入)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 仕様:
    金属(真鍮)用(小アサリ)130山
  • 商品タイプ詳細:
    替刃

型番

2-9419-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9419-15

1パック

12個入り

1,130( 1,243円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:替刃 金属(真鍮)用(小アサリ)130山
・1組(12本入)

カタログ

 

Loading...

2-9419-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山の型番2-9419-15のページです。
型番2-9419-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

    卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

    卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

      卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

      卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

        卓上丸のこ C8FC

        卓上丸のこ C8FC

          チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

          チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

            定寸切り装置 RB18用

            定寸切り装置 RB18用

              丸鋸用角度切り定規

              丸鋸用角度切り定規

                Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

                Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

                  コーナーローラー アウトコーナー用

                  コーナーローラー アウトコーナー用

                    コーナーローラー インコーナー用

                    コーナーローラー インコーナー用

                      メーカー アズワン アズワン アズワン HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 新ダイワ工業 エスコ パオック 育良精機製作所 育良精機製作所
                      通常価格 1,130円 700円 1,130円 56,677円 89,588円 35,013円 9,047円 28,413円 98,082円 88,517円
                      通常出荷日 10日目   10日目   12日目   7日目   1日目   4日目   1日目   3日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 小型切断機 チップソー切断機 その他関連品 - - その他関連品 その他関連品
                      仕様 金属(真鍮)用(小アサリ)130山 - 木工金属兼用(大アサリ)52山 - - - - - - -
                      商品タイプ詳細 替刃 替刃 替刃 - - - - - - -

                      卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました