(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス流量計 KZ-7002シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-941-01
ガス流量計 KZ-7002シリーズ ガスリュウリョウケイ(PCセイ・バルブツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,460円
税込単価
9,306円

視認性、耐久性が優れたポリカーボネート製の浮き子式ガス流量計です。【特長】・視...

詳細情報を確認する

型番

2-941-01 解除

Loading...

寸法図

寸法図

商品情報を表示

2-941-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
型番
目盛間隔(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2-941-01

2-941-01

5
0.5~5
KZ-7002-05A
0.5

1個

8,460( 9,306円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

視認性、耐久性が優れたポリカーボネート製の浮き子式ガス流量計です。
【特長】
・視認性と耐久性が優れています。
・取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
・流量調節バルブが付属しています。
【仕様】
・精度:±5%
・測定対象:空気
・耐圧:0.6MPa
・使用温度範囲:0~60℃
・材質:ポリカーボネート
・接続口:Rc1/8
・バルブ付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス流量計 KZ-7002シリーズの型番2-941-01のページです。
型番2-941-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス流量計 KZ-7002シリーズ

ガス流量計 KZ-7002シリーズ

    自動ガス採取装置 GSPシリーズ

    自動ガス採取装置 GSPシリーズ

      液体流量計 KZ-7003シリーズ

      液体流量計 KZ-7003シリーズ

        酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

        酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

          ハンディ水質計 AQシリーズ

          ハンディ水質計 AQシリーズ

            ガス校正キット CK-2

            ガス校正キット CK-2

              ガス検知管

              ガス検知管

                透視度計 STシリーズ

                透視度計 STシリーズ

                  酸素モニター JKOシリーズ

                  酸素モニター JKOシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 8,459円 107,777円 12,309円 39,000円 49,000円 16,497円 2,376円 9,600円 70,544円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 流量計 - - - - - - - -
                    本体材質 樹脂 - - - - - - - -
                    流量調整 ニードルバルブ付 - - - - - - - -
                    接続口径 Rc1/8 - - - - - - - -
                    流体温度(℃) 0~60 - - - - - - - -

                    ガス流量計 KZ-7002シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ガスの流れる方向を教えてください。
                    A
                    下側に流入口があり、ガスは上へ向かって流れます。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2-941-02
                    2-941-03
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    最大流量
                    (L/min)
                    流量範囲
                    (L/min)
                    型番 目盛間隔
                    (L/min)

                    8,460円

                    ( 9,306円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    101~10KZ-7002-10A1

                    8,459円

                    ( 9,305円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    255~25KZ-7002-25A1

                    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました