(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-928-02
油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ アブラカイテンシンクウポンプAVRI-60

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
66,997円
税込単価
73,697円

【特長】・機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。・幅広い用途に使用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 到達圧力(Pa):
    ガスバラスト閉:3.5、ガスバラスト開:10
  • 詳細タイプ:
    二段式・スタンダード
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz
  • 騒音:
    62dB以下
  • 吸気口径:
    15mm
  • 本体付属品:
    チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • コンセント形状:
    3Pプラグ
  • 排気口サイズ:
    KF16

型番

2-928-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-928-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
サイズ(mm)
質量
油量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-928-02

60/72(50/60Hz)
337×138×244
11000g
0.3L

1個

66,997( 73,697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。
・幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。
・ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
・逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
・オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
・ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズの型番2-928-02のページです。
型番2-928-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

    油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

    油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

      油回転真空ポンプ

      油回転真空ポンプ

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

          油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

          油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

            ツーステージ真空ポンプ

            ツーステージ真空ポンプ

              シリンジポンプ YSP-201

              シリンジポンプ YSP-201

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                通常価格 45,566円 67,899円 44,100円 24,379円 213,400円 37,825円 194,317円
                通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   16日目  
                商品タイプ 油回転式 - - - - - -
                到達圧力(Pa) ガスバラスト閉:3.5、ガスバラスト開:10 - - - - 5 -
                詳細タイプ 二段式・スタンダード - - - - - -
                電源 AC100V、50/60Hz - - - - AC100V、50/60Hz -
                騒音 62dB以下 - - - - - -

                油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                性能は申し分なし。
                評価 4.0満足度:4.02017/11/18
                以前使っていたポンプが壊れたので更新するために購入しました。
                ガスバラスト弁の使い方が説明書に載っておらず、ねじを全部外すのかどうか悩みましたが、メーカーに質問すると、「少し緩めるだけでよい」との回答がありました。
                こういった基礎的なことは説明書に書くべきだと思います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                2-928-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                排気速度
                (l/min)
                サイズ
                (mm)
                質量 油量

                45,566円

                ( 50,123円 )
                1個 -

                1日目

                30/36(50/60Hz)318×124×2349000g0.2L

                真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました