(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PROMEX メッキ装置用メッキペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9246-13
PROMEX メッキ装置用メッキペン ヨウセツ/ハンダヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

PROMEX、メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(ロジウム)です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    ペンタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2-9246-13 解除

Loading...

商品仕様

型番:2-9246-17
・PROMEX、メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(ロジウム)
商品情報を表示

2-9246-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9246-13

メッキペン・K24

1個

11,200( 12,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PROMEX、メッキ装置(ペンタイプ)用メッキペン(ロジウム)です。
【商品仕様】
・仕様:メッキペン・ロジウム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PROMEX メッキ装置用メッキペンの型番2-9246-13のページです。
型番2-9246-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PROMEX メッキ装置用メッキペン

PROMEX メッキ装置用メッキペン

    メッキ装置(ペンタイプ)

    メッキ装置(ペンタイプ)

      グット 模型工作用材料セット

      グット 模型工作用材料セット

        グット 電子工作用材料セット

        グット 電子工作用材料セット

          セラミックヒーター はんだこて FX600-02

          セラミックヒーター はんだこて FX600-02

            はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

            はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

              メーカー アズワン アズワン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) アズワン 白光
              通常価格 11,200円 26,594円 1,619円 2,290円 5,880円 12,102円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              詳細 ペンタイプ ペンタイプ - - - -

              PROMEX メッキ装置用メッキペンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2-9246-17
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様

              42,697円

              ( 46,967円 )
              1個 あり

              12日目

              メッキペン・ロジウム

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました