(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏液アラームEM0320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

漏液アラームEM0320

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・本体とセンサーのセパレートタイプ・センサー部が水に触れると、100d...

詳細情報を確認する

型番

2-917-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-917-01

1個

2,140( 2,354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とセンサーのセパレートタイプ
・センサー部が水に触れると、100dBの大音量でアラームでお知らせします。
【商品仕様】
・型番:EM0320
・検知方法:電極式
・適用媒体:水
・材質:本体/ABS樹脂
・重量:本体/70g(バッテリー含まず)、 センサー/18g
・電源:006P(9V)乾電池×1個
・サイズ:本体/112×66×42mm、 センサー/52×33×6mm、 コード長/120cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏液アラームEM0320の型番2-917-01のページです。
型番2-917-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏液アラームEM0320

漏液アラームEM0320

    100V電源リレーボックス LT-109

    100V電源リレーボックス LT-109

      マグネット式レベルセンサ FM-11

      マグネット式レベルセンサ FM-11

        流量指示計取付金具 FI-10N型

        流量指示計取付金具 FI-10N型

          超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

          超小型ガス発生装置 Mini-CUBEシリーズ N2 O2 O3 CDA

            流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

            流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

              シリコン製ホース(5m)

              シリコン製ホース(5m)

                小形横取付形レベルセンサ SH-10

                小形横取付形レベルセンサ SH-10

                  小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                  小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                    流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

                    流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

                      フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                      フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池

                        OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                        OL形 小形レベルセンサ OLV-2A

                          大型流量計 MK33-25シリーズ

                          大型流量計 MK33-25シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン ノーケン 柴田科学 コフロック アズワン アズワン ノーケン ノーケン アズワン オーバル ノーケン アズワン
                            通常価格 2,140円 21,346円 29,191円 7,215円 751,137円 331,463円 9,000円 9,404円 4,297円 229,711円 8,376円 3,737円 43,525円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   19日目   7日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  

                            漏液アラームEM0320のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました