(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ【10個入り】

FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,786円 ~ 26,977円
税込価格
25,065円 ~ 29,675円

ふっ素樹脂製の熱収縮チューブで、耐熱性・耐寒性・耐薬品性・難燃性において優れた...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • 難燃性:
  • 特殊機能・用途:
    耐熱 / 耐薬品
  • 推奨熱収縮温度(℃):
    150
  • 連続使用温度(℃):
    200
  • 入数:
    1袋(1m×10本入)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番収縮後内径収縮後肉厚収縮前内径
2-7775-01φ3.5mm以下0.25mmφ4.4mm以上
2-7775-03φ5.0mm以下0.25mmφ6.5mm以上

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
収縮後内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.4以上
0.25
3.5以下

1パック

10個入り

22,786( 25,065円 )

1日目

5.5以上
0.25
4.5以下

1パック

10個入り

24,317( 26,749円 )

1日目

  • 注文停止中
6.5以上
0.25
5.0以下

1パック

10個入り

25,127( 27,640円 )

-

  • 注文停止中
7.5以上
0.25
6.0以下

1パック

10個入り

26,977( 29,675円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂製の熱収縮チューブで、耐熱性・耐寒性・耐薬品性・難燃性において優れた特性があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FEP熱収縮チューブ FSTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました