(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル風速・風量計 WS-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル風速・風量計 WS-01

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,329円 30,431円
税込単価
35,562円 33,474円

【特長】・10件までのデータを本体にメモリーできます。・風量・温度測定も可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.5~25.0
  • 分解能(m/s):
    0.1 / 0.1℃
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 測定精度:
    風速/±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方、温度(0~50℃):±0.5℃
  • 測定範囲詳細:
    温度:0~+50℃

型番

2-7658-01 解除

Loading...

【特長】
・10件までのデータを本体にメモリーできます。
・風量・温度測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:WS-01
・サイズ:85×38×168mm
・重量:約323g
・測定範囲:風速/0.1~45.0m/s、風量/0.0~27.000kL/min、温度/0~+50℃
・分解能:風速/0.1m/s、風量/0.1kL/min(0~999.9kL/min)・1kL/min(1000~9999kL/min)・10kL/min(10000~27000kL/min)、温度/0.1℃
・測定精度:風速/±3%FS、温度(0~50℃)/±0.5℃
・サンプリング:1回/秒
・機能:平均値/最高値/最低値メモリ・データホールド・オートパワーオフ
・表示:LCD表示
・電源:単4乾電池1.5V×3本(別売)
・センサーサイズ:77×33×168mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7658-01

1個

32,329円

30,431

( 33,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10件までのデータを本体にメモリーできます。
・風量・温度測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:WS-01
・サイズ:85×38×168mm
・重量:約323g
・測定範囲:風速/0.1~45.0m/s、風量/0.0~27.000kL/min、温度/0~+50℃
・分解能:風速/0.1m/s、風量/0.1kL/min(0~999.9kL/min)・1kL/min(1000~9999kL/min)・10kL/min(10000~27000kL/min)、温度/0.1℃
・測定精度:風速/±3%FS、温度(0~50℃)/±0.5℃
・サンプリング:1回/秒
・機能:平均値/最高値/最低値メモリ・データホールド・オートパワーオフ
・表示:LCD表示
・電源:単4乾電池1.5V×3本(別売)
・センサーサイズ:77×33×168mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速・風量計 WS-01の型番2-7658-01のページです。
型番2-7658-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル風速・風量計 WS-01

デジタル風速・風量計 WS-01

    クリモマスター風速計 6501-00

    クリモマスター風速計 6501-00

      熱線式風速・風量・温度計

      熱線式風速・風量・温度計

        100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

        100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計

          風速温度計(風杯型)

          風速温度計(風杯型)

            メーカー アズワン アズワン エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
            通常価格 32,329円 148,000円 22,154円 31,948円 40,923円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
            商品タイプ 風速計 - 風速計 関連品 風速計
            測定風速範囲(m/s) 0.5~25.0 - 0~10(0~50℃)、0~5(-20~0℃) - 0.9~35.0
            分解能(m/s) 0.1 / 0.1℃ - 0.01 - 0.1
            測定項目 風速 / 温度 - 風速 / 温度 / 風量 - 風速 / 温度
            測定精度 風速/±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方、温度(0~50℃):±0.5℃ - - - -

            デジタル風速・風量計 WS-01のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました