(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。・1mの高...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    IR-TE2

型番

2-5785-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5785-11

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
・1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
【商品仕様】
・型番:IR-TE2
・測定径/距離:φ45mm/500mm
・精度定格:測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
・再現性:1℃±1digit以内
・応答性:1秒(90%応答)
・表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
・電源:アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)
・重量:約123g(電池含む)
・ストラップ付き
・測定範囲(℃):-40~+300
・サイズ(mm):59.6×54×119.6
・※証明書の発行には宛名をご連絡ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2の型番2-5785-11のページです。
型番2-5785-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2

    防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)

    防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)

      温度計 本体

      温度計 本体

        デジタル防水温度計 TC-330AWP

        デジタル防水温度計 TC-330AWP

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

            デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

            デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

              温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

              温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

                A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                    カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                    カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                        データコレクタ TR-57DCi

                        データコレクタ TR-57DCi

                          外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

                          外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

                            メーカー アズワン チノー ライン精機 ライン精機 アズワン カスタム アズワン 三商 カスタム 三商 佐藤計量器製作所 アズワン エー・アンド・デイ
                            通常価格 12,000円 12,123円 14,616円 21,237円 11,693円 10,482円 38,431円 4,000円 17,600円 12,100円 15,881円 28,515円 4,133円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   2日目   1日目   2日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            メーカー型番 IR-TE2 - - - CT1310D(1ch) - - - - - - - -

                            防水形ハンディ放射温度計IR-TE2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました