(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面用温度センサー FS-1200Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面用温度センサー FS-1200Nシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,150円 ~ 7,118円
税込価格
4,565円 ~ 7,830円

表面用温度センサーFS‐1200Nシリーズリード線長:2m感温部穴径:φ5mm

詳細情報を確認する

  • リード線長:
    2m
  • 感温部穴径:
    φ5mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
型番
詳細
温度範囲
リード材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
Y端子
2-4966-01
FS-1200N
K熱電対
-50~+250℃
ステンレス(SUS316)・ふっ素樹脂(R)被覆

1個

4,150( 4,565円 )

-

  • 注文停止中
Y端子
2-4966-03
FS-1200N-2
Pt熱電対
0~150℃
ふっ素樹脂(R)

1個

7,118( 7,830円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

表面用温度センサーFS‐1200Nシリーズ
リード線長:2m
感温部穴径:φ5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面用温度センサー FS-1200Nシリーズ

表面用温度センサー FS-1200Nシリーズ

    極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ

    極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ

      K熱電対針金タイプ シースタイププローブ

      K熱電対針金タイプ シースタイププローブ

        極細K熱電対 S1K05×100-2

        極細K熱電対 S1K05×100-2

          K熱電対 KTOシリーズ

          K熱電対 KTOシリーズ

            K熱電対

            K熱電対

              極細K熱電対 S1K05×300-2

              極細K熱電対 S1K05×300-2

                極細K熱電対 S1K05×200-2

                極細K熱電対 S1K05×200-2

                  高温対応K熱電対 S1K1.6×200-2N

                  高温対応K熱電対 S1K1.6×200-2N

                    メーカー アズワン アズワン テストー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 4,150円 17,300円 11,103円 8,098円 3,100円 3,234円 8,687円 8,403円 8,098円
                    通常出荷日 1日目   1日目   7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   3日目  
                    リード線長 2m 2m - - - - - - -
                    感温部穴径 φ5mm - - - - - - - -

                    表面用温度センサー FS-1200Nシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました