(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4771-21
UVランプ UVランプ

通常価格(税別)
144,432円 ~ 155,154円
税込価格
158,875円 ~ 170,669円

【仕様】・紫外線強度:8W・電源:AC90~264V,50/60Hz

詳細情報を確認する

型番

2-4771-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • 紫外線強度:8W
  • 電源:AC90~264V 50/60Hz
 

2-4771-21:UVランプ

UVランプ 仕様01
・254nm/366nm切替
・サイズ:412×75×38mm
 

2-4771-32:ビューイングボックス

UVランプ 仕様02

ビューイングボックスセット例

・サイズ:420×296×280mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
光源タイプ
サイズ(mm)
電源(V)
紫外線強度
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2-4771-21

2-4771-21

ランプ
412×75×38
AC90~264(50/60Hz)
8W
UVランプ(254nm/366nm切替)

1個

155,154( 170,669円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・紫外線強度:8W
・電源:AC90~264V,50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVランプ

UVランプ

    ハンディ青色LED光源 本体/偏光オレンジグラス

    ハンディ青色LED光源 本体/偏光オレンジグラス

      周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

      周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

        メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械
        通常価格 144,432円 9,650円 368,332円
        通常出荷日 1日目~   1日目   6日目  
        商品タイプ UV・レーザー関連用品 LED光源装置 その他関連用品

        コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました