(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,225円
税込価格
46,448円

【特長】・観察に便利な照明灯付きです。鏡筒型式:傾斜角45°・視度調節可能眼幅...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100V 3Pプラグ 50/60Hz 12V 10W電球
  • 接眼レンズ:
    WF10×
  • ステージ:
    φ95mmすりガラス
  • 眼幅範囲:
    55~75mm(作動距離)90mm
  • サイズ/重量:
    170×115×330mm/1.5kg
  • 鏡筒形式:
    傾斜角45°・視度調節可能
  • 付属品:
    アイシェード・ダストカバー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
総合倍率
対物レンズ
型番
倍率実視野
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10×・20×
1×・2×
ST30RDL(10~20×)
φ20mm・φ10mm

1個

42,225( 46,448円 )

1日目

20×・40×
2×・4×
ST30RDL(20~40×)
φ10mm・φ5mm

1個

42,225( 46,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・観察に便利な照明灯付きです。
鏡筒型式:傾斜角45°・視度調節可能
眼幅範囲:55~75mm(作動距離)90mm
サイズ/重量:170×115×330mm/1.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

    生物顕微鏡E-110

    生物顕微鏡E-110

      ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

      ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

        ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ

        ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ

          ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

          ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

            実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

            実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

              充電式生物顕微鏡

              充電式生物顕微鏡

                双眼実体顕微鏡 DSZ-44SB-GS-260シリーズ

                双眼実体顕微鏡 DSZ-44SB-GS-260シリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                  通常価格 42,225円 59,261円 119,381円 109,508円 75,572円 236,463円 33,556円 208,181円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   9日目   1日目   8日目~  
                  電源 AC100V 3Pプラグ 50/60Hz 12V 10W電球 - - AC100V~240V 50/60Hz - - 単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) AC100V 50/60Hz
                  接眼レンズ WF10× - 10倍(WF10×) 10倍(WF10×) WF10×(視野数20) - WF10×(視野数18) -
                  ステージ φ95mmすりガラス - - - - - - -
                  眼幅範囲 55~75mm(作動距離)90mm - - - - - - -
                  サイズ/重量 170×115×330mm/1.5kg - - - - - - -

                  双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました