(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-3820-02
サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ) アンゼングツ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【特長】・先芯入ですので安全性に優れています。・ソール部にセラミックとゴムの合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • 仕様詳細:
    男性用
  • 種類:
    先芯入軽量タイプ
  • 耐熱温度:
    50℃
  • 高さ:
    340mm
  • 重量(1足あたり):
    約720g
  • 材質:
    本体:EVA(酢酸ビニル)、靴底:ウレタン・セラミック、先芯部:PC(ポリカーボネート)

型番

2-3820-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-3820-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3820-02

26

1個

7,400( 8,140円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先芯入ですので安全性に優れています。
・ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
・つま先を芯でカバーした軽量靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)の型番2-3820-02のページです。
型番2-3820-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)

サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

      土木作業長靴 DS

      土木作業長靴 DS

        安全長靴 先芯入り 921T

        安全長靴 先芯入り 921T

          安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

          安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

            耐油セフティ長靴 85707

            耐油セフティ長靴 85707

              静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

              静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                安全靴(半長靴)

                安全靴(半長靴)

                  長靴 先芯入り 4437

                  長靴 先芯入り 4437

                    静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

                    静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

                      長靴(天然ゴム・ネイビー)

                      長靴(天然ゴム・ネイビー)

                        メーカー アズワン ミドリ安全 福山ゴム工業 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 ユニット アイトス ミドリ安全 エスコ
                        通常価格 7,400円 12,993円 8,480円 14,833円 11,176円 4,185円 14,991円 14,654円 3,219円 17,762円 4,750円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   1日目~   5日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し - 規格無し
                        形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 - 長靴
                        耐油性 あり あり なし あり あり あり あり なし あり - なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり なし なし - なし

                        サニフィット耐油長靴 白 (先芯入軽量タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2-3820-01
                        2-3820-03
                        2-3820-04
                        2-3820-05
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)

                        7,400円

                        ( 8,140円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        25

                        7,400円

                        ( 8,140円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        27

                        7,400円

                        ( 8,140円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        28

                        7,400円

                        ( 8,140円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        24

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました