(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水没管理シール(不可逆性) MZ-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水没管理シール(不可逆性) MZ-R【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。・一...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    2-2619-01

型番

2-2619-01 解除

Loading...

よくあるご質問(FAQ)

<質問>保存方法は?

<回答>
防湿密閉容器に入れ冷暗所に保存し、できるだけ早くご使用ください。

 

<質問>使用期限は?

<回答>
未開封・開封時共に期限の設定はありません。ただ、紙を使用している為、紙が水を吸えない状態(新聞紙を外に置くとパリパリになるような状況)であれば、うまく反応しないことがありますので、そうなれば交換してください。粘着面が剥がれたときも同様です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2619-01

10

1パック

5個入り

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
・一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
・5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
・精密機器の水濡れ履歴を記録できます。
【商品仕様】
・型番:MZ-R
・サイズ:70×75mm(1シート)5×5mmにハーフカット済み
・変色色調:赤ドット→ピンク
・入数:210枚×5シート
・不可逆性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水没管理シール(不可逆性) MZ-Rの型番2-2619-01のページです。
型番2-2619-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水没管理シール(不可逆性) MZ-R

水没管理シール(不可逆性) MZ-R

    温湿度計(デジタル) EA728AC-35

    温湿度計(デジタル) EA728AC-35

      150x85mm 温度・湿度計

      150x85mm 温度・湿度計

        温度管理用ラベル

        温度管理用ラベル

          佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

          佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

            佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

            佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

              メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
              通常価格 1,800円 1,710円 5,300円 5,750円 2,800円 2,800円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目  
              メーカー型番 2-2619-01 - - - - -

              水没管理シール(不可逆性) MZ-Rのレビュー

              評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
              製品評価
              評価 3.0満足度:3.02019/05/30
              製品を急冷した際表面に結露が発生するかどうかの実験で使用した。
              この製品は本来水没を検知するものなので、私の用途では感度が低くよっぽどの結露がないと反応しなかった。
              水没検知用としては問題ないと思う。

              もっと読む 閉じる

              3が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              装置製作時に使用しました
              評価 4.0満足度:4.02023/03/23
              装置製作の設計段階で水滴がつくかどうかの確認するために使用しました。問題なく試験用に使えましたのでよかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました