(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空用サーモピット3MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空用サーモピット3MC【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,666円 ~ 7,878円
税込価格
7,333円 ~ 8,666円

【特長】・ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 ...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    ±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)
  • 発色色調:
    淡黄→黒
  • 特徴:
    不可逆性・3温表示
  • 入数:
    1箱(20枚入)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
詳細タイプ
型番
発色温度
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2-2612-02
ワックス
3MC55
55・60・65℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/薄型アルミシート

1パック

20個入り

6,666( 7,333円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-03
ワックス
3MC70
70・75・80℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/薄型アルミシート

1パック

20個入り

6,666( 7,333円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-04
ワックス
3MC85
85・90・95℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/薄型アルミシート

1パック

20個入り

6,666( 7,333円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-05
ワックス
3MC100
100・105・110℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/薄型アルミシート

1パック

20個入り

6,666( 7,333円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-06
ワックス
3MC120
120・125・130℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/ポリイミドフィルム

1パック

20個入り

7,878( 8,666円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-07
化学変化
3MC135
135・140・145℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/ポリイミドフィルム

1パック

20個入り

7,878( 8,666円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-10
化学変化
3MC180
180・185・190℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/ポリイミドフィルム

1パック

20個入り

7,878( 8,666円 )

-

  • 注文停止中
2-2612-12
化学変化
3MC200
200・210・220℃
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/ポリイミドフィルム

1パック

20個入り

7,878( 8,666円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 
・表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 
・表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 
・食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用サーモピット3MC

真空用サーモピット3MC

    ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

    ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

      メーカー アズワン チノー
      通常価格 6,666円 9,994円
      通常出荷日 10日目~   8日目  
      精度 ±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上) -
      発色色調 淡黄→黒 -
      特徴 不可逆性・3温表示 -
      入数 1箱(20枚入) -

      真空用サーモピット3MCのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました