(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,000円 ~ 50,000円
税込価格
42,900円 ~ 55,000円

【特長】・安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています・用...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    88×35.5(25)×55
  • 分解能:
    0.1%
  • 検知原理:
    ガルバニ電池式
  • ケーブル長:
    約1.7m
  • ワンタッチ校正値:
    20.9±0.1%(固定)
  • 測定精度:
    0~25%/±0.5%、25%以上/サービスレンジ
  • 測定範囲(%):
    0~25
  • 表示:
    LCD
  • 品名:
    残留酸素濃度計
  • 連続駆動時間:
    8800時間
  • 電源:
    単4乾電池×2本(テスト用付属)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タイプ
商品詳細種別
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
センサー一体型
センサー一体型
118

1個

39,000( 42,900円 )

1日目

センサー分離型
センサー分離型
88(本体のみ)

1個

50,000( 55,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています
・用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

    高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

    高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

      水素警報器

      水素警報器

        酸素モニター オキシーワン OXY-1

        酸素モニター オキシーワン OXY-1

          北川式 気流検査器 AS-1

          北川式 気流検査器 AS-1

            ガステック GV-110S 気体採取器セット

            ガステック GV-110S 気体採取器セット

              メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商
              通常価格 39,000円 40,554円 83,300円 39,000円 4,000円 26,438円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   10日目   4日目  
              サイズ(mm) 88×35.5(25)×55 88×35.5×55 100×45×150 - - -
              分解能 0.1% 0.1% - - - -
              検知原理 ガルバニ電池式 - 接触燃焼方式 - - -
              ケーブル長 約1.7m - - - - -
              ワンタッチ校正値 20.9±0.1%(固定) - - - - -

              酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              検知管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました