(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-2258-01
異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ【10個入り】 イブツコンニュウボウシウデカバーNF1033 M

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,260円 27,431円
税込単価
32,186円 30,174円

【特長】・フィット性に優れ、手袋のずれや袖口からの体毛落下を防止します。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリエステル・PU(ポリウレタン)・導電糸
  • 内容量:
    1袋(10双入)

型番

2-2258-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-2258-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手首周り(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2258-01

M
160
1袋(10双入)

1パック

10個入り

29,260円

27,431

( 30,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット性に優れ、手袋のずれや袖口からの体毛落下を防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入防止腕カバー NF1033シリーズの型番2-2258-01のページです。
型番2-2258-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

    抗菌耐油耐熱アームカバー

    抗菌耐油耐熱アームカバー

      フッ素コート腕カバー

      フッ素コート腕カバー

        PTFE腕カバー

        PTFE腕カバー

          アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

          アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

            ディスポ腕カバー ホワイト

            ディスポ腕カバー ホワイト

              アームカバー ポリエチコーティング

              アームカバー ポリエチコーティング

                腕カバー クリア

                腕カバー クリア

                  腕カバー付厚手手袋

                  腕カバー付厚手手袋

                    腕カバー ホワイト

                    腕カバー ホワイト

                      ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                      ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                        EVA腕カバー

                        EVA腕カバー

                          ディスポ腕カバー 透明

                          ディスポ腕カバー 透明

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ミドリ安全 ケニス アズワン
                            通常価格 29,260円 1,720円 4,921円 7,242円 1,327円 4,800円 8,400円 1,600円 1,750円 2,150円 278円 315円 8,166円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   9日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト グレー ホワイト ホワイト 透明 - ホワイト ブラック - 透明
                            材質 ポリエステル・PU(ポリウレタン)・導電糸 ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) ポリエステル/98%、導電糸/2% ポリエステル(PTFE(ふっ素樹脂)ラミネート・導電糸入り) 高強度PE(ポリエチレン) - 内側/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、外側/PE(ポリエチレン)フィルムラミネート PE(ポリエチレン) - EVA(酢酸ビニル) - - PE(ポリエチレン)
                            内容量 1袋(10双入) 1双 1双 1双 1双 1袋(100枚) 1箱(100枚) 1袋(50枚) - 1袋(12双) - - 1箱(50枚)

                            異物混入防止腕カバー NF1033シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-2258-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手首周り(mm) 内容量

                            29,260円

                            ( 32,186円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L180-

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました