(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対コネクタ CK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対コネクタ CK1

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・補償導線の延長・接続に使用できます。【商品仕様】・型番:CK1・オス...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    CK1

(i)ご注意

  • こちらの商品はK熱電対専用です。

型番

2-1611-01 解除

Loading...

注意・禁止事項

※本商品はK熱電対専用です。

よくあるご質問(FAQ)

<質問>

オスのみ、メスのみの単体での購入できますか?

<回答>

オスのみ、メスのみの単体での販売はしておりません。
オス・メスセットで販売しております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-1611-01

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補償導線の延長・接続に使用できます。
【商品仕様】
・型番:CK1
・オス・メスセット
・サイズ:16.5×46.5×8mm
・ケース材質:PP(ポリプロピレン)

(i)ご注意

  • こちらの商品はK熱電対専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対コネクタ CK1の型番2-1611-01のページです。
型番2-1611-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対コネクタ CK1

K熱電対コネクタ CK1

    温度計 オスコネクター

    温度計 オスコネクター

      デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

      デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

        温度管理用ラベル

        温度管理用ラベル

          デジタルサーモテープ(R)

          デジタルサーモテープ(R)

            メーカー アズワン カスタム エスコ エスコ アズワン
            通常価格 1,300円 1,212円 5,600円 5,750円 9,900円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            メーカー型番 CK1 - - - -

            K熱電対コネクタ CK1のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            会社の恒温槽の定期校正時の温度測定に使用
            評価 5.0満足度:5.02021/12/16
            良かった点
            ①コネクタが付いていないK熱電対センサを使用する事ができる様になる。
            ②私が使用している温度計とコネクタの接触状態が良いので、温度測定時にコネクタに触れても、温度が変動しない。
            ③コネクタが無いセンサにコネクタを取り付けやすい。

            ・他社商品との比較
            ①以前、厚みが薄いコネクタを使用した時、コネクタにセンサを配線しにくかった為、作業性を考慮して、コネクタを選定しました。

            ・悪かった点
            ①もう少しコネクタの根本でセンサを保護するゴムが、センサ側に長かった方がうれしい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました