(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140

ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円

【特長】・外部機器の影響をほとんど受けない高精度な本格的漏れ電流計です。 ・0...

詳細情報を確認する

型番

1-9844-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9844-01

1個

36,000( 39,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部機器の影響をほとんど受けない高精度な本格的漏れ電流計です。
・0.01mA~300Aまでの幅広い計測が可能です。
【商品仕様】
・型番:M140
・測定項目:電流
・レンジ切り替え:2レンジオート
・最小表示値:10μA
・サイズ:62×23×163mm
・重量:約120g
・オートパワーオフ機能付き
・CT窓径:φ40mm
・電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)
・ソフトケース付き
・測定範囲:0~30mA・300mA・30A・300A
・精度:±1.2%rdg±5dgt

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1-9844-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140の型番1-9844-01のページです。
型番1-9844-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140

ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140

    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

    LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

        キュースナップ 2431

        キュースナップ 2431

          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

              耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                検相器 非接触式 スリムタイプ

                検相器 非接触式 スリムタイプ

                  ファンクションジェネレータ FXG-2220

                  ファンクションジェネレータ FXG-2220

                    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                      2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                      2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

                        DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                        DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                          コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                            メーカー アズワン エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー 東京硝子器械 ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 エスコ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ 菊水電子工業
                            通常価格 36,000円 220,000円 221,036円 35,000円 290,272円 61,994円 216,699円 23,570円 77,200円 92,129円 129,473円 237,995円 258,000円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   9日目   3日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   14日目   3日目   2日目~  
                            商品区分 本体 - - 本体 - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - - - - - - - - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) - - 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) - - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~300 - - 0~200 - - - - - - - - -
                            測定可能導体最大径(mm) 40 - - 24 - - - - - - - - -

                            ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました