(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットマルチメータ MCD008

ポケットマルチメータ MCD008

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,586円
税込単価
6,145円

【特長】・使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。 ・大型液晶表...

詳細情報を確認する

型番

1-9832-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9832-01

1個

5,586( 6,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。
・大型液晶表示で読み取りが容易です。
・オートパワーオフ機能付きです。
【商品仕様】
・型番:MCD008
・測定項目:電圧
・DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt
・AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt
・抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ
・表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)
・ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt
・導通テスト:ブザー音
・電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)
・サイズ:72×22.5×114mm
・重量:110g

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

1-9832-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットマルチメータ MCD008の型番1-9832-01のページです。
型番1-9832-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットマルチメータ MCD008

ポケットマルチメータ MCD008

    クランプデータロガー

    クランプデータロガー

      KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

      KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

        直流安定化電源 GPSシリーズ

        直流安定化電源 GPSシリーズ

          デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

          デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

              デジタル・マルチメータ VOAC7502

              デジタル・マルチメータ VOAC7502

                パワーメータ GPM-8213

                パワーメータ GPM-8213

                  電圧データロガー

                  電圧データロガー

                    ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                    ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                      直流安定化電源 AD-8735D

                      直流安定化電源 AD-8735D

                        メーカー アズワン エスコ 共立電気計器 アズワン マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー エスコ テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ
                        通常価格 5,586円 34,100円 5,500円 32,539円 13,788円 28,378円 138,021円 125,667円 18,900円 221,036円 37,898円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   2日目~   19日目   3日目   4日目~   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        アナログ/デジタル デジタル - デジタル - - - デジタル - - - -
                        商品区分 本体 - 本体 - - - 本体 - - - -
                        測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - -
                        レンジ切替 自動 - 自動 - - - 自動 - - - -
                        測定範囲:直流電圧(V) 0~500 - 0~600 - - - 0~1000 - - - -

                        ポケットマルチメータ MCD008のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました