(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9333-03
導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ ドウデンPTFEチューブ S1827-60 8X10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,724円
税込単価
65,696円

【特長】・導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています・長さ:10±0.5m

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10±0.5
  • チューブ肉厚(mm):
    1
  • 抵抗値:
    1×10の6乗Ω/m以下
  • 材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)

型番

1-9333-03 解除

Loading...

製品仕様

型番チューブ肉厚内径
1-9333-041mmφ10mm
1-9333-031mmφ8mm
 
商品情報を表示

1-9333-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9333-03

8×10

1個

59,724( 65,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています
・長さ:10±0.5m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズの型番1-9333-03のページです。
型番1-9333-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

    導電PTFEチューブ

    導電PTFEチューブ

      FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

      FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

        TPEチューブ 374シリーズ

        TPEチューブ 374シリーズ

          極細チューブ NPK-056 50m巻

          極細チューブ NPK-056 50m巻

            極細チューブ NPK-061 50m巻

            極細チューブ NPK-061 50m巻

              タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

              タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 31,600円 18,200円 22,786円 15,200円 21,590円 25,227円 23,121円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   11日目   11日目   90日目  
                商品タイプ 液送用チューブ チューブ継手 - 液送用チューブ - - -
                全長(m) 10±0.5 - - 15 - - -
                チューブ肉厚(mm) 1 - - - - - -
                抵抗値 1×10の6乗Ω/m以下 - - - - - -
                材質 PTFE(四フッ化エチレン) PTFE - TPE(熱可塑性エラストマー) - - 白金加硫シリコン

                導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-9333-01
                1-9333-02
                1-9333-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                内径×外径
                (mm)

                31,600円

                ( 34,760円 )
                1個 -

                1日目

                4×6

                44,922円

                ( 49,414円 )
                1個 -

                1日目

                6×8

                71,218円

                ( 78,340円 )
                1個 あり

                1日目

                10×12

                液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました