(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,121円 ~ 54,920円  特別価格 
税込価格
25,433円 ~ 60,412円  特別価格 

【特長】・内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます・白金加硫のため...

詳細情報を確認する

  • 適合法令:
    USPクラスVI・FDA(食品用途)・NSF51適合
  • 使用温度範囲:
    -80~+204℃
  • 定尺(最大長さ):
    15m
  • 材質:
    白金加硫シリコン
  • 特長:
    オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(φmm)
外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2
4
φ2×φ4mm 1巻(15m)

1個

23,121( 25,433円 )

-

  • 注文停止中
5
8
φ5×φ8mm 1巻(15m)

1個

43,032( 47,335円 )

-

  • 注文停止中
6
9
φ6×φ9mm 1巻(15m)

1個

48,790( 53,669円 )

-

  • 注文停止中
6
10
φ6×φ10mm 1巻(15m)

1個

54,920円

49,186

( 54,105円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます
・白金加硫のため溶出が極めて少なく流体に影響を与えません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

    タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

    タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

      低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

      低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

        TPEチューブ 374シリーズ

        TPEチューブ 374シリーズ

          ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

          ゴア(R)ハイパーシート(R)ガスケット HSシリーズ

            柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

            柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

              バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

              バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                サーマレックス(R)

                サーマレックス(R)

                  シリコーンチューブ

                  シリコーンチューブ

                    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

                    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

                      真空ポンプオイル(ネオバック) MRシリーズ

                      真空ポンプオイル(ネオバック) MRシリーズ

                        FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                        FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

                          高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

                          高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 23,121円 19,513円 21,612円 15,200円 16,147円 51,601円 14,635円 4,950円 19,165円 31,600円 8,797円 22,786円 167,270円
                            通常出荷日 90日目   1日目~   19日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            適合法令 USPクラスVI・FDA(食品用途)・NSF51適合 USPクラスV1・FDA/NSF・ISO10993適合 - USPクラスVI・FDA規格適合 - 食品衛生法適合品(厚生省告示20号) - - - - - - -
                            使用温度範囲 -80~+204℃ -80℃~+204℃ - -46~+135℃ - -20~+70℃ - -60~+200℃ - - - - -
                            定尺(最大長さ) 15m 15m - - - - - 20m - - - - -
                            材質 白金加硫シリコン 白金加硫シリコン - TPE(熱可塑性エラストマー) - - オレフィン系エラストマー シリコンゴム - PTFE(四フッ化エチレン) - - -
                            特長 オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 - - - - - - - - - - -

                            タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました