(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル KFシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,600円
税込価格
5,060円

【特長】離型・潤滑・消泡に適しています耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れており...

詳細情報を確認する

  • 使用温度(℃):
    -50~+200
  • タイプ:
    離型
  • 引火点(℃):
    315

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
型番
粘度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8934-07

潤滑油
KF-96-1000CS
1000cSt

2個

4,600( 5,060円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
離型・潤滑・消泡に適しています
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れており、
低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
【用途】
工業用潤滑油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KFシリーズ

シリコーンオイル KFシリーズ

    シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

    シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

      真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

        真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

        真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

          シリコーンオイル KF968-100

          シリコーンオイル KF968-100

            シリコーンオイル KF965-100

            シリコーンオイル KF965-100

              シリコーンオイル KF96

              シリコーンオイル KF96

                真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

                真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

                  真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                  真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                    オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                    オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                      真空ポンプオイル #160

                      真空ポンプオイル #160

                        シリコーンオイル YF33-100

                        シリコーンオイル YF33-100

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス
                          通常価格 4,600円 5,420円 10,900円 4,000円 15,132円 16,000円 4,228円 22,000円 3,959円 13,432円 25,937円 11,000円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目  
                          使用温度(℃) -50~+200 - - - - - - - - -40~300 - -
                          タイプ 離型 - - - - - - - - - - -
                          引火点(℃) 315 - - - - - - - - 342 - -

                          シリコーンオイル KFシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました