【特長】・基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 ・最大値・最小値・最...
アナログ/デジタル | デジタル | 商品区分 | 本体 |
---|---|---|---|
測定項目 | 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 | レンジ切替 | 自動 |
測定範囲:直流電圧(V) | 0~1000 | 測定範囲:交流電圧(V) | 0~750 |
測定範囲:直流電流(A) | 0~10 | 測定範囲:交流電流(A) | 0~10 |
測定範囲:抵抗(Ω) | 0~50M | 測定範囲:容量(F) | 0~9999μ |
測定範囲:周波数(Hz) | 10~200k | 検電機能 | なし |
データホールド | あり | 省電力機能 | オートパワーオフ |
リラティブ機能 | なし | バーグラフ表示 | あり |
最大最小平均表示 | なし | 測定データ転送機能 | あり(オプション必要) |
電源 | 006P×1 | 寸法(mm) | 87×35×186 |
本体質量(g) | 390 | 絶縁抵抗 | 0~50M |
付属品 | テストリード、スペアヒューズ、ホルスター、テスト用電池、取扱説明書 | - | - |
【特長】
・基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
・最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
【商品仕様】
・型番:KT-2011
・表示:5-4/5桁(500000カウント)
・サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
・電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(内蔵)
・サイズ:87×35×186mm
・重量:390g(本体のみ)
・付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター
この商品に近い類似品がありませんでした。
デジタルマルチメーター KT-2011の型番1-8717-01のページです。
型番1-8717-01に関する仕様情報を記載しております。