(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子比重計(アズワン)

高精度電子比重計(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,986円
税込単価
130,885円

高精度電子比重計です。測定方法は水中置換です。インターフェイス標準装備で、簡単...

詳細情報を確認する

型番

1-8709-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ検査・計測器サイズ190×218×170mm
型番EW-300SG重量1.54kg
測定の種類固体比重測定秤量0.01~300g
比重最小表示(g/mL)0.01付属品ピンセット、水温計、校正用200g分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース
測定方法水中置換(懸架)方法 - -

型番リスト

型番
サイズ
型番
重量
測定の種類
秤量
比重最小表示(g/mL)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-8709-01

1-8709-01

190×218×170mm
EW-300SG
1.54kg
固体比重測定
0.01~300g
0.01
ピンセット、水温計、校正用200g分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース

1個

118,986( 130,885円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度電子比重計です。
測定方法は水中置換です。
インターフェイス標準装備で、簡単にパソコンに接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子比重計(アズワン)の型番1-8709-01のページです。
型番1-8709-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子比重計(アズワン)

高精度電子比重計(アズワン)

    標準比重計

    標準比重計

      マイクロサンプリングキット

      マイクロサンプリングキット

        高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

        高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

          電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

          電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

            ゴールドコートスライド

            ゴールドコートスライド

              スクリューキャップ用交換部品

              スクリューキャップ用交換部品

                粒度測定器 232シリーズ

                粒度測定器 232シリーズ

                  紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                  紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                    デジタル振動計 VBシリーズ

                    デジタル振動計 VBシリーズ

                      PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

                      PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

                        電子比重計 MDS-300

                        電子比重計 MDS-300

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン PIKE Technologies 東京硝子器械
                          通常価格 118,986円 5,586円 50,470円 14,065円 267,986円 22,035円 3,000円 102,900円 112,311円 55,944円 56,840円 172,570円
                          通常出荷日 1日目   1日目   15日目   1日目~   8日目~   19日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目   1日目   10日目  
                          商品タイプ 検査・計測器 - その他 検査・計測器 - その他 その他 検査・計測器 分光光度計 - - 検査・計測器
                          測定方法 水中置換(懸架)方法 - - - - - - - - - - -

                          高精度電子比重計(アズワン)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト