(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8696-02
クリーンエアーシステム チュウクウシエアドライヤー+フィルターレギュレーター

クリーンエアーシステム 1-8696-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,000円
税込単価
66,000円

【特長】・大気圧露点が-10℃のドライエアーを得る事ができます。・小型コンプレ...

詳細情報を確認する

Loading...

1-8696-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

<中空糸エアードライヤー>

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲:0.1~0.7MPa
  • 出口空気流量範囲:1~30L/min
  • ろ過精度:0.01μm
  • 大気圧露点:-5℃~-15℃の乾燥空気(入口空気温度25℃飽和空気)
  • パージ量:3L/min 0.4MPa
  • 配管口径:1/4PT
  • 重量:200g

<フィルターレギュレーター>

  • 圧力調整範囲:0.03~0.8MPa
  • ろ過精度:5μm
  • 配管口径:1/4PT
  • 重量:230g

<クリーンフィルター>

  • 使用流体:空気
  • 処理空気量:150L/min
  • ろ過精度:0.01μm
  • 配管口径:1/4PT
  • 重量:170g
型番セット内容
1-8696-01中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター
1-8696-02中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター+クリーンフィルター
1-8696-03フィルターレギュレーター+クリーンフィルター

型番リスト

型番
レギュレータユニット組合せ
最高使用圧力(MPa)
クリーンフィルター仕様
中空糸エアドライヤー仕様
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8696-02

フィルタ+レギュレータ
0.7
処理空気量:150L/min、重量:170g
使用圧力範囲:0.1~0.7MPa、出口空気流量範囲:1~30L/min、大気圧露点:-5~-15℃の乾燥空気(入口空気温度25℃飽和空気)、パージ量:3L/min 0.4MPa、重量:200g 
中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター+クリーンフィルター

1個

60,000( 66,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気圧露点が-10℃のドライエアーを得る事ができます。
・小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
・圧力調整が可能です。

カタログ

 

1-8696-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンエアーシステムの型番1-8696-02のページです。
型番1-8696-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエアーシステム

クリーンエアーシステム

    DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

    DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

      オイルレス吸引ポンプ

      オイルレス吸引ポンプ

        パージ流量計 RK1250シリーズ

        パージ流量計 RK1250シリーズ

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

            アラメック(R)真空ホース

            アラメック(R)真空ホース

              マスフローコントローラー (流量計・液面計)

              マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                  高真空ダイアフラム真空ポンプ

                  高真空ダイアフラム真空ポンプ

                    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                      フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                      フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                        ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

                        ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

                          手動式ピストンポンプ

                          手動式ピストンポンプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 26,878円 6,080円 67,769円 50,546円 24,379円 4,359円 9,366円 17,041円 157,730円 74,353円 5,739円 92,708円 98,247円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   15日目~   8日目  
                            接続口径 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア - - - - - - - - - - - -
                            フィルタ ろ過度 0.01μm - - - - - - - - - - - -
                            圧力計 なし(圧力ポートプラグなし) - - - - - - - - - - - -
                            リリーフ機構 ノンリリーフ - - - - - - - - - - - -

                            クリーンエアーシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-8696-01
                            1-8696-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レギュレータユニット組合せ 最高使用圧力
                            (MPa)
                            クリーンフィルター仕様 中空糸エアドライヤー仕様 セット内容

                            47,000円

                            ( 51,700円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            フィルタレギュレータ0.7-使用圧力範囲:0.1~0.7MPa、出口空気流量範囲:1~30L/min、大気圧露点:-5~-15℃の乾燥空気(入口空気温度25℃飽和空気)、パージ量:3L/min 0.4MPa、重量:200g 中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター

                            26,878円

                            ( 29,566円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            フィルタ+レギュレータ-処理空気量:150L/min、重量:170g-フィルターレギュレーター+クリーンフィルター

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました