(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8282-03
JISバイスA型 バイス

JISバイスA型 1-8282-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,092円
税込単価
80,401円

【特長】・ハンドルの両端の止め玉はヘッディング加工を施し抜け落ちません・メネジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

1-8282-03 解除

Loading...

1-8282-03 の仕様・寸法情報

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
型番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8282-03

127
135
96
A125
26

1個

73,092( 80,401円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの両端の止め玉はヘッディング加工を施し抜け落ちません
・メネジにダクタイル鋳鉄を使用しており破損しにくいです

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

1-8282-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JISバイスA型の型番1-8282-03のページです。
型番1-8282-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISバイスA型

JISバイスA型

    リード型バイス(強力角胴型バイス)

    リード型バイス(強力角胴型バイス)

      ダクタイルバイス

      ダクタイルバイス

        JISバイスA型

        JISバイスA型

          中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

          中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

            ガレージバイス(回転台付)

            ガレージバイス(回転台付)

              フルターンバイス

              フルターンバイス

                ホームバイス

                ホームバイス

                  45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

                  45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

                    ホームバイス 回転台付

                    ホームバイス 回転台付

                      ステンレスバイス

                      ステンレスバイス

                        アプライトバイス(丸胴シャフト)

                        アプライトバイス(丸胴シャフト)

                          アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

                          アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

                            メーカー アズワン ナベヤ ナベヤ ナベヤ トラスコ中山 SK-11 アズワン TRAD エスコ E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 50,412円 34,000円 193,528円 48,450円 24,977円 7,055円 17,995円 4,320円 14,970円 6,248円 132,994円 37,404円 30,457円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-8282-02
                            1-8282-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口幅
                            (mm)
                            最大口開き
                            (mm)
                            口深さ
                            (mm)
                            型番 重量(kg)

                            50,412円

                            ( 55,453円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10211086A10018

                            97,422円

                            ( 107,164円 )
                            1個 -

                            8日目

                            153160101A15036

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました