(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ESDピンセット PTZシリーズ
  • 数量スライド割引

ESDピンセット PTZシリーズ【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
410円
税込価格
451円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ESDピンセットシリーズ用の交換チップ。
・静電気対策を施し、電子部品の破壊を防止。
・弾力性、耐磨耗性に優れ、対象物を傷付けにくいPPSチップ。
・静電気障害にデリケートな電子部品や、ジュエリーの取り扱いに。
・絶縁工具ではありません。

(i)ご注意

  • 適合本体(PTZ-41、PTZ-42)については、こちらをご確認ください。

ESDピンセット PTZシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気部品の組み立て作業に
    評価 4.0満足度:4.02020/09/09
    手で直接触れない電気部品の組み立て作業の際にこの商品を使用しています。細かい部品で傷つきやすいため先端が樹脂の物で、交換できる商品でしたので静電性ということも考慮してこの商品を選定しました。以前他の商品も使用したことがありましたが、若干先端の形状が使いにくく、それに比べるとこの商品は使いやすかったです。1カ月に1度先端を交換していますが、使用頻度の割に耐久性が良い方だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDピンセット PTZシリーズ

ESDピンセット PTZシリーズ

    ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

    ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)

      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

      MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

        MEISTERピンセット 5G-SA 耐酸鋼

        MEISTERピンセット 5G-SA 耐酸鋼

          MEISTERピンセット 3CG-SA 耐酸鋼

          MEISTERピンセット 3CG-SA 耐酸鋼

            MEISTERピンセット 1G-SA 耐酸鋼

            MEISTERピンセット 1G-SA 耐酸鋼

              MEISTERピンセット 4G-SA 耐酸鋼

              MEISTERピンセット 4G-SA 耐酸鋼

                精密ピンセット No.1

                精密ピンセット No.1

                  MEISTERピンセット 2G-SA 耐酸鋼

                  MEISTERピンセット 2G-SA 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット S02・S03 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット S02・S03 耐酸鋼

                      MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                      MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                        MEISTERピンセット NW-SA

                        MEISTERピンセット NW-SA

                          精密ピンセット No.SS

                          精密ピンセット No.SS

                            メーカー アズワン エンジニア アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 410円 436円 9,299円 5,700円 4,735円 4,700円 5,117円 7,960円 4,900円 10,486円 12,358円 8,820円 7,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。