(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8250-04
ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ フッソジュシチューブ(クリーンパック)

通常単価(税別)
21,318円
税込単価
23,450円

耐薬品性・耐候性に優れたPFA樹脂を使用したチューブで、クリーンルームで使用で...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲:
    -65~+260℃
  • 定尺(最大長さ):
    5m
  • 材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 適用流体:
    空気・水・薬品等

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

1-8250-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8250-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(φmm)
外径(mm)
商品詳細種別
最高使用圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8250-04

7.5
10
7.5×10 1巻(5m)
1.0MPa

1個

21,318( 23,450円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性・耐候性に優れたPFA樹脂を使用したチューブで、クリーンルームで使用できるようクリーンパック処理がされています。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズの型番1-8250-04のページです。
型番1-8250-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    送液ポンプ用シリコンチューブ

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 5,301円 17,000円
      通常出荷日 1日目~   9日目~  
      使用温度範囲 -65~+260℃ -
      定尺(最大長さ) 5m -
      材質 PFA(ふっ素樹脂) -
      適用流体 空気・水・薬品等 -

      ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-8250-01
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径
      (φmm)
      外径
      (mm)
      商品詳細種別 最高使用圧力

      5,301円

      ( 5,831円 )
      1個 -

      1日目

      2.542.5×4 1巻(5m)1.4MPa

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました