(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

通常単価(税別)
9,325円
税込単価
10,258円

【特長】・柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 使用温度範囲:
    -15~+60℃
  • 定尺(最大長さ):
    20m
  • 使用真空圧力:
    -100kPa
  • 材質:
    PU(ポリウレタン)
  • 適用流体:
    水・空気
  • 最高使用圧力:
    0.8MPa(at20℃・65%RH)

型番

1-8225-06 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8225-06

8.0×12
Φ8.0×Φ12mm 黒 1巻(20m)

1個

9,325( 10,258円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 
・カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズの型番1-8225-06のページです。
型番1-8225-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

    ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ

    ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 5,889円 5,869円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ
      使用温度範囲 -15~+60℃ -15~+90℃
      定尺(最大長さ) 20m 20m
      使用真空圧力 -100kPa -
      材質 PU(ポリウレタン) ナイロン

      ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-8225-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      商品詳細種別

      5,889円

      ( 6,478円 )
      1個 -

      1日目

      5.0×8Φ5.0×Φ8mm 黒 1巻(20m)

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました