(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8164-04
ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ ナイロンチューブ

通常価格(税別)
5,869円 ~ 8,577円
税込価格
6,456円 ~ 9,435円

【特長】・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です・カットの際に便利なマークを50...

詳細情報を確認する

型番

1-8164-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8164-04

7.5×10
Φ7.5×Φ10mm 黒 1巻(20m)
黒(B)

1個

5,869( 6,456円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です
・カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ

ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ

    ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

    ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ

      テトロンブレードホース

      テトロンブレードホース

        シリコンチューブ 1巻

        シリコンチューブ 1巻

          メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン
          通常価格 5,869円 5,889円 3,969円 8,750円
          通常出荷日 1日目   1日目~   7日目~   1日目  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
          使用圧力(MPa) -100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH) - - -
          使用温度範囲 -15~+90℃ -15~+60℃ - -
          定尺(最大長さ) 20m 20m - 10m
          材質 ナイロン PU(ポリウレタン) - シリコンゴム

          ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました