(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ガス採取装置 GSPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動ガス採取装置 GSPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,777円
税込単価
118,555円

【特長】・室内環境・作業環境専用検知管、活性炭チューブなど各種固体捕集管が使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ(mm):
    80×40×140
  • 使用温湿度範囲:
    温度:0~40℃、湿度:10~90% RH(結露なきこと)
  • 瞬時積算流量精度:
    ±5%(瞬時流量50mL/min以上)
  • 瞬時流量測定範囲:
    0~250mL/min
  • 設定モード:
    タイマモード(設定時間で吸引停止、積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止、吸引時間を表示)
  • 表示:
    液晶デジタル(瞬時流量:mL/min、積算流量:L)
  • 付属品:
    検知管アダプター、チップホルダー、プラスドライバー、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)
  • 重量(g):
    300
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×2本

型番

1-8141-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
防爆性能
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-8141-02

1-8141-02

GSP-311FT
本質安全防爆構造ia2G3 合格番号 T64911
マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き

1個

107,777( 118,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内環境・作業環境専用検知管、活性炭チューブなど各種固体捕集管が使用可能。
・高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用。
・定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御。
・自動スタート機能(時間設定)搭載、さらに設定した時間・体積で自動停止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ガス採取装置 GSPシリーズの型番1-8141-02のページです。
型番1-8141-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ガス採取装置 GSPシリーズ

自動ガス採取装置 GSPシリーズ

    ガス流量計 KZ-7002シリーズ

    ガス流量計 KZ-7002シリーズ

      ガス校正キット CK-2

      ガス校正キット CK-2

        ガス検知管

        ガス検知管

          ガス缶(1501/1508/1509)

          ガス缶(1501/1508/1509)

            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
            通常価格 107,777円 8,459円 16,497円 2,376円 10,800円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   7日目  
            商品タイプ 関連用品 - - 検知管 -
            サイズ(mm) 80×40×140 - - - -
            使用温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~90% RH(結露なきこと) - - - -
            瞬時積算流量精度 ±5%(瞬時流量50mL/min以上) - - - -
            瞬時流量測定範囲 0~250mL/min - - - -

            自動ガス採取装置 GSPシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            検知管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました