(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ

通常価格(税別)
21,958円 ~ 24,896円
税込価格
24,154円 ~ 27,386円

【特長】・読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています・ヒステリシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微圧計
  • 用途:
    その他
  • 使用周囲温度:
    -10~+50℃
  • 接続口:
    POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm)
  • 重量:
    約270g
  • 圧力測定方式:
    差圧式
  • エレメン方式:
    隔膜方式(シリコンゴム)
  • 目盛方式:
    270°広角指示(目盛長170mm)
  • 計器本体耐圧:
    約0.2MPa
  • 耐振動:
    5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
  • 耐衝撃:
    100m/s2(3軸方向各6回)
  • 適用ガス体:
    空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
  • 使用周囲湿度:
    90%RH以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
精度
型番
レンジ
取り付け姿勢
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
±1.5%FS
WO81FN3E
0~3kPa
上向水平から垂直間取り付け任意
WO81FN3E

1個

21,958( 24,154円 )

1日目

0~0.005
±1.5%FS
WO81FN5E
-
上向水平から垂直間取り付け任意
WO81FN5E

1個

21,958( 24,154円 )

1日目

0~0.01
±1.5%FS
WO81FN10E
-
上向水平から垂直間取り付け任意
WO81FN10E

1個

24,896( 27,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています
・ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです
・極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ

山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ

    +/-50pa 微差圧計

    +/-50pa 微差圧計

      微差圧計 0~500/1000pa

      微差圧計 0~500/1000pa

        メーカー アズワン エスコ エスコ
        通常価格 21,958円 23,700円 20,610円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 微圧計 差圧計 差圧計
        用途 その他 - -
        使用周囲温度 -10~+50℃ - -
        接続口 POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm) - -
        重量 約270g - -

        山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        エアレーターの差圧計
        評価 4.0満足度:4.02022/08/24
        エアレーターの差圧計として利用。
        現行機種が20年ほど前のものなので、代替品として使用した。
        指示範囲が合っていれば問題なし。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 検査済印がありません。
        A
        当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

        圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました