(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm

通常単価(税別)
13,865円
税込単価
15,252円

【特長】・上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ...

詳細情報を確認する

型番

1-7395-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7395-03

1個

13,865( 15,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
・取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
【商品仕様】
・型番:BL80048
・ポート数:2
・接続チューブ内径(φmm):8~10
・材質:PP(ポリプロピレン)
・接続口サイズ:外径/φ10.8mm、内径/φ7mm
・オートクレーブ不可

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mmの型番1-7395-03のページです。
型番1-7395-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm

ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm

    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)

    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)

      ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

      ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

        PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

        PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

          ネジ口メディウム瓶2070 M/1000

          ネジ口メディウム瓶2070 M/1000

            メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
            通常価格 13,865円 11,528円 600円 2,790円 2,100円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
            商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品 ねじ口瓶 ねじ口瓶
            オプション種類 キャップ キャップ キャップ - -

            ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました