(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,032円
税込価格
16,535円

【特長】・細身でコンパクトな超高速回転ルーターです。・先端工具の交換が素早くで...

詳細情報を確認する

型番

1-7392-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-7392-01

1個

15,032( 16,535円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細身でコンパクトな超高速回転ルーターです。
・先端工具の交換が素早くできるシャフトロックボタン付きです。
【商品仕様】
・型番:HR-100
・サイズ(mm):226×44×62
・付属品:コレットチャックφ2.4(本体組込済)・3.0mm、片口スパナ、先端砥石×6本、プラスチックケース
・回転数:8000~23000rpm
・コード長:2m
・電源:AC100V 50/60Hz 100W
・重量:450g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールーター

ホビールーター

    K-109ミニルーター

    K-109ミニルーター

      50°アングル アタッチメント EKC-300

      50°アングル アタッチメント EKC-300

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

          精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

          精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

            アングルグラインダー“アングロン”

            アングルグラインダー“アングロン”

              50°アングル アタッチメント KC-300

              50°アングル アタッチメント KC-300

                ジョイまる

                ジョイまる

                  木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mm

                  木彫刻替刃(Wー400用)深丸 4.5mm

                    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                      イーマックスエボリューション トルクモータ

                      イーマックスエボリューション トルクモータ

                        ミニルーター

                        ミニルーター

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                            メーカー アズワン アズワン ナカニシ ナカニシ E-FORCE ミニター ナカニシ サンフレックス サンフレックス ミニター ナカニシ ホーザン ナカニシ
                            通常価格 15,032円 13,819円 36,497円 5,336円 42,251円 65,537円 34,814円 4,631円 762円 54,146円 55,116円 12,404円 34,631円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   4日目   2日目   1日目  

                            ホビールーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました