(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

通常価格(税別)
76,855円 ~ 91,546円
税込価格
84,541円 ~ 100,701円

【特長】・パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    180×180×80mm
  • 電源:
    USB(パソコン接続)
  • 重量:
    約700g
  • 接続径:
    φ23.2mm(φ30・30.5mmアダプター付属)
  • 付属品:
    USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
画素数
対応OS
撮像素子
最大解像度
イメージセンサー
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300万画素
Windows(R)/7、8、10
1/2CMOS
2048×1536
-
●画素数:300万画素●最大解像度:2048×1536●●撮像素子:1/2CMOS●対応OS:Windows(R)/7、8、10●電源:USB(パソコン接続)●接続径:φ23.2mm(φ30・30.5mmアダプター付属)●サイズ:180×180×80mm●重量:約700g●付属品:USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD

1個

76,855( 84,541円 )

1日目

500万画素
Windows(R)/7・8・10
-
2592×1944
1/2.5CMOS
●画素数:500万画素●最大解像度:2592×1944●イメージセンサー:1/2.5CMOS●対応OS:Windows(R)/7・8・10●電源:USB(パソコン接続)●接続径:φ23.2mm(φ30・30.5mmアダプター付属)●サイズ:180×180×80mm●重量:約700g●付属品:USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD

1個

91,546( 100,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

    マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)

    マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)

      マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)

      マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)

        可変倍率式マイクロスコープ

        可変倍率式マイクロスコープ

          液晶デジタル顕微鏡 CE44347

          液晶デジタル顕微鏡 CE44347

            WiFiタブレット顕微鏡カメラ

            WiFiタブレット顕微鏡カメラ

              オートフォーカスマイクロスコープ

              オートフォーカスマイクロスコープ

                LCDデジタルマイクロスコープ

                LCDデジタルマイクロスコープ

                  ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

                  ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

                    マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

                    マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

                      デジタルマイクロスコープ用オプション

                      デジタルマイクロスコープ用オプション

                        メーカー アズワン ホーザン ホーザン ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス トラスコ中山 ホーザン アズワン
                        通常価格 76,855円 68,090円 96,727円 194,040円 85,908円 175,750円 80,560円 33,250円 50,028円 144,750円 9,090円
                        通常出荷日 1日目   5日目   5日目   14日目   1日目   4日目   8日目   8日目   1日目   5日目   8日目~  
                        サイズ 180×180×80mm - - - - - - - - - -
                        電源 USB(パソコン接続) - - - - - - - - - -
                        重量 約700g - - - - - - - - - -
                        接続径 φ23.2mm(φ30・30.5mmアダプター付属) - - - - - - - - - -
                        付属品 USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD - - - - - - - - - -

                        顕微鏡モニターカメラ MICシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました