(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
2,755円
税込単価
3,031円

【特長】・0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    マチ無し
  • 型番:
    PB20
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 内寸法(mm):
    200×300
  • 表面抵抗値:
    <10^10~10^12Ω/sq
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)

型番

1-7054-13 解除

Loading...

仕様

  • メーカー型番:PB20
  • 内寸法(mm):200×300
  • 入数:1ケース(100枚入)
  • 材質:PE(ポリエチレン)
  • 表面抵抗値:<10の10乗~10の12乗Ω/sq
  • マチ無し
  • 真空シール不可
  • 厚み:0.1mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7054-13

1パック

100個入り

2,755( 3,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズの型番1-7054-13のページです。
型番1-7054-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ

静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ

    非帯電袋 100×150 50μm 百枚

    非帯電袋 100×150 50μm 百枚

      非帯電袋 300×450 100μm 百枚

      非帯電袋 300×450 100μm 百枚

        非帯電袋 300×450 50μm 百枚

        非帯電袋 300×450 50μm 百枚

          クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入

          クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入

            クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

            クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

              クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6

              クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6

                クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入

                クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入

                  クリーンチャック袋 SB-6 60×85300枚入

                  クリーンチャック袋 SB-6 60×85300枚入

                    メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                    通常価格 2,755円 1,405円 12,059円 8,495円 5,973円 5,414円 8,064円 11,000円 3,604円
                    通常出荷日 1日目   4日目   11日目   4日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目  
                    仕様 マチ無し - - - - - - - -
                    型番 PB20 - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 0.1 - - - - - - - -
                    内寸法(mm) 200×300 - - - - - - - -
                    表面抵抗値 <10^10~10^12Ω/sq - - - - - - - -

                    静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました