(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高真空ポンプ油ネオバック 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-684-01
高真空ポンプ油ネオバック 1L コウシンクウポンプユネオバック SX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,529円
税込単価
10,482円

【特長】・低粘度・低流動点で無色透明です。 ・蒸発潜熱が比較的小さく作動電力量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    高真空ポンプ油ネオバック
  • 詳細:
    ネオバック
  • 比熱(cal/g):
    0.55
  • 内容量(L):
    1

(i)ご注意

  • 1-684-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-684-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

 
カタログを表示

1-684-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
作動温度(℃)
蒸気圧25℃Pa(Torr)
到達圧力Pa(Torr)
引火点(℃)
密度(g/cm3)(15℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-684-01

22
170~210
7×10^-6以下(5×10^-8)
1.3×10^-5以下(1×10^-7)
235
0.94

2個

9,529( 10,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度・低流動点で無色透明です。
・蒸発潜熱が比較的小さく作動電力量範囲が広いため、高真空が得る事ができます。
・分子量分布が狭く、排気速度が大きいので到達圧力までの作動所要時間が短いです。
・アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。

(i)ご注意

  • 1-684-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-684-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空ポンプ油ネオバック 1Lの型番1-684-01のページです。
型番1-684-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空ポンプ油ネオバック 1L

高真空ポンプ油ネオバック 1L

    高真空ポンプ油ネオバック MRシリーズ

    高真空ポンプ油ネオバック MRシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

        松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 1L

        松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 1L

          真空ポンプ油 MRシリーズ

          真空ポンプ油 MRシリーズ

            真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

            真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

              松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

              松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

                アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

                アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

                  アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

                  アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

                    真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

                    真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

                      真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

                      真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

                        真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

                        真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

                          松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L

                          松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 4L

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン ケニス 三商 三商 三商 ケニス アズワン ケニス 三商
                            通常価格 9,529円 6,280円 10,900円 2,750円 6,082円 3,959円 3,289円 4,493円 7,144円 4,989円 4,000円 22,000円 6,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   2日目   4日目   1日目   4日目   2日目  
                            種類 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            種類詳細 高真空ポンプ油ネオバック - 真空ポンプオイル - - - - - - - 真空ポンプ用オイル - -
                            詳細 ネオバック - ネオバック・合成系 - 鉱物油 - - - - - - - -
                            比熱(cal/g) 0.55 - - - - - - - - - - - -
                            内容量(L) 1 - - - - - - - - - - - -

                            高真空ポンプ油ネオバック 1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-684-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            作動温度(℃) 蒸気圧25℃Pa(Torr) 到達圧力Pa(Torr) 引火点(℃) 密度(g/cm3)(15℃)

                            18,343円

                            ( 20,177円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.0180~2351×10^-6以下(1×10^-8)6.6×10^-6以下(5×10^-8)2500.93

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました