(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

露点モニター MG40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

露点モニター MG40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212,727円
税込単価
234,000円

【特長】・露点・湿度・温度の測定が可能です。・各測定値の外部出力が可能です。【...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    MG-40

型番

1-6778-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6778-01

1個

212,727( 234,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・露点・湿度・温度の測定が可能です。
・各測定値の外部出力が可能です。
【商品仕様】
・型番:MG-40
・計測露点範囲:-60~+40℃
・湿度想定範囲:0.1~99.9%RH
・温度測定範囲:-20~+80℃
・外部出力:0~5V
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:2m
・湿度センサーケーブル長:1.5m
・本体サイズ:260×220×80mm
・プローブサイズ:50×148×35mm
・重量:約2.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

露点モニター MG40の型番1-6778-01のページです。
型番1-6778-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

露点モニター MG40

露点モニター MG40

    デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

    デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

      温度/湿度メーター 725

      温度/湿度メーター 725

        風速・温度センサー

        風速・温度センサー

          デジタル温度計 マグネッ太君

          デジタル温度計 マグネッ太君

            [12機能]ミニマルチ環境計測器

            [12機能]ミニマルチ環境計測器

              平衡含水率センサー

              平衡含水率センサー

                デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                  φ130温度・湿度計

                  φ130温度・湿度計

                    [時計付] 温度・湿度計

                    [時計付] 温度・湿度計

                      デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                      デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                        350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

                        350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

                          -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                          -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ ライン精機 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 212,727円 21,564円 65,797円 47,561円 14,277円 36,660円 72,847円 26,796円 3,400円 4,200円 29,840円 124,130円 65,220円
                            通常出荷日 8日目   1日目   10日目   1日目   5日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目  
                            メーカー型番 MG-40 CTH-1365 725 - - - - - - - - - -

                            露点モニター MG40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました