(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式真空ポンプ 6132シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式真空ポンプ 6132シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
33,371円 20,022円
税込単価
36,708円 22,024円

【特長】・手軽な研究用真空源として使用できます。・Pa表示の真空ゲージ付きです...

詳細情報を確認する

  • 圧力(MPa):
    0.048
  • 吸引容量:
    36cc/1ストローク
  • 真空度:
    -84.7kPa
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 付属品:
    チューブ(60cm)×1本

型番

1-676-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-676-02

1個

33,371円

20,022

( 22,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な研究用真空源として使用できます。
・Pa表示の真空ゲージ付きです。
・長さ60cm、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式真空ポンプ 6132シリーズの型番1-676-02のページです。
型番1-676-02に関する仕様情報を記載しております。

手動式真空ポンプ 6132シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました