(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニコン真空ポンプ LVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リニコン真空ポンプ LVシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
41,944円 ~ 67,877円
税込価格
46,138円 ~ 74,665円

【特長】・電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
サイズ(mm)
電源
到達真空度
質量
消費電力
本体付属品
ケーブル長(m)
吸入口サイズ
吐出口サイズ
定格時間
電源スイッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
241×177×204
AC100V、50Hz専用
約-80kPa(-600mmHg)
6300g
65W
ソケット・プラグ(Φ8mm用)・サイレンサー各1個
1.5(キャブタイヤコード)
PT1/4(消音器付き)
PT1/4(消音器付き)
連続
トグルスイッチ付き

1個

67,877( 74,665円 )

1日目

25
241×177×204
AC100V、60Hz専用
約-80kPa(-600mmHg)
6300g
70W
ソケット・プラグ(Φ8mm用)・サイレンサー各1個
1.5(キャブタイヤコード)
PT1/4(消音器付き)
PT1/4(消音器付き)
連続
トグルスイッチ付き

1個

67,877( 74,665円 )

1日目

6
135×91×146
AC100V、50/60Hz
約-33.3kPa(-250mmHg)
1500g
15/14W(50/60Hz)
マイクロカプラ(MC-04PH)1個
2.5(インレット式)
-
-
連続
ロッカースイッチ

1個

41,944( 46,138円 )

1日目

3
135×91×146
AC100V、50/60Hz
約-53.3kPa(-400mmHg)
1500g
15/14W(50/60Hz)
マイクロカプラ(MC-04PH)1個
2.5(インレット式)
-
-
60分
ロッカースイッチ

1個

41,944( 46,138円 )

1日目

25
190×122×174
AC100V、50/60Hz
約-46.6kPa(-350mmHg)
3700g
39W
ソケット・プラグ(Φ8mm)・サイレンサー各1個
2.5(キャブタイヤコード)
PT1/4
PT1/4
連続
ロッカースイッチ

1個

64,043( 70,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
・無給油で、メンテナンスが容易です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニコン真空ポンプ LVシリーズ

リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

      液体定量吐出バルブ

      液体定量吐出バルブ

        オイルレス吸引ポンプ

        オイルレス吸引ポンプ

          DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

          DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

            3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

            3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

              リニア真空ポンプ VPシリーズ

              リニア真空ポンプ VPシリーズ

                ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)

                ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)

                  フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                  フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                    油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                    油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                      油回転真空ポンプ

                      油回転真空ポンプ

                        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                        真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                          スムーズフローポンプQシリーズ

                          スムーズフローポンプQシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン タクミナ
                            通常価格 41,944円 157,730円 85,000円 67,769円 6,080円 17,041円 24,857円 15,002円 5,739円 150,026円 44,100円 34,520円 275,673円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ドライ式 - - - ドライ式 - - - - - - - -

                            リニコン真空ポンプ LVシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            故障品の代替え
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/06
                            業務で使用していたものが壊れてしまい、代替えとして購入。納期が早くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました