(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,899円 ~ 137,955円
税込価格
74,689円 ~ 151,751円

【特長】・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。・ベルトレスでモーター直結...

詳細情報を確認する

  • 使用オイル:
    SMR-100(付属)
  • 電源:
    単相100V

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
オイル量
タイプ
質量(g)
到達圧力(kPa)
商品詳細種別
吸気口径(OD)×(ID)mm
排気量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130×228×165
250mL
二段式、小型直結型
5500
1.3×10^-3
130×228×165mm 二段式
18×14(M20×P1)
10/12(50/60Hz)(実効)

1個

82,890( 91,179円 )

1日目

156×284×199.5
230mL
一段式、小型直結型
8500
9.3×10^-3
156×284×199.5mm 一段式
18×14(M20×P1)
20/24(50/60Hz)(実効)

1個

67,899( 74,689円 )

1日目

156×295.5×199.5
180mL
二段式、小型直結型
9000
1.3×10^-3
156×295.5×199.5mm 二段式
18×14(M20×P1)
20/24(50/60Hz)(実効)

1個

84,654( 93,119円 )

1日目

156×341×199.5
360mL
一段式、小型直結型
11000
9.3×10^-3
156×341×199.5mm 一段式
18×14(M20×P1)
50/60(50/60Hz)(実効)

1個

85,536( 94,090円 )

1日目

156×341×199.5
260mL
二段式、小型直結型
11000
1.3×10^-3
156×341×199.5mm 二段式
18×14(M20×P1)
50/60(50/60Hz)(実効)

1個

91,708( 100,879円 )

1日目

234×500.5×264
1200mL
一段式、小型直結型
22000
9.3×10^-3
234×500.5×264mm 一段式
27×20(^□40フランジ)
100/120(50/60Hz)(実効)

1個

121,690( 133,859円 )

1日目

234×500.5×264
800mL
二段式、小型直結型
23000
6.7×10^-4(ガスバラスト弁閉)、6.7×10^-3(ガスバラスト弁開)
234×500.5×264mm 二段式
27×20(^□40フランジ)
100/120(50/60Hz)(実効)

1個

137,955( 151,751円 )

1日目

130×203×159.5
180mL
二段式、小型直結型
5000
6.7×10^-3
130×203×159.5mm 二段式
12×6(M20×P1)
5/6(50/60Hz)(実効)

1個

73,190( 80,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。
・ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

    直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

      直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

      直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

        直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

        直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

          油回転真空ポンプ GLDシリーズ

          油回転真空ポンプ GLDシリーズ

            リニア真空ポンプ VPシリーズ

            リニア真空ポンプ VPシリーズ

              オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

              オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

                オイルフリー真空ポンプ

                オイルフリー真空ポンプ

                  電磁駆動式送液ポンプ

                  電磁駆動式送液ポンプ

                    流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

                    流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

                      ダイアフラム吸引加圧ポンプ

                      ダイアフラム吸引加圧ポンプ

                        ベルト駆動式油回転真空ポンプ

                        ベルト駆動式油回転真空ポンプ

                          油回転真空ポンプ G-50SA

                          油回転真空ポンプ G-50SA

                            メーカー アズワン アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アルバック機工 アズワン アルバック
                            通常価格 67,899円 67,257円 69,899円 69,899円 150,026円 24,857円 68,578円 1,599円 22,515円 19,545円 36,402円 141,599円 85,536円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目~   14日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目  
                            使用オイル SMR-100(付属) - - - SMR-100(付属) - - - - - - - -
                            電源 単相100V - - - - - - - AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下 - - - -

                            油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました