(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213,400円 ~ 259,790円
税込価格
234,740円 ~ 285,769円

【特長】・GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・ア...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    耐食性直結型
  • 到達圧力(kPa):
    ガスバラスト閉0.67×10^-3、ガスバラスト開6.7×10^-3
  • 排気口サイズ:
    KF-25
  • 使用オイル:
    SO-M(付属)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
オイル量
吸気口サイズ
質量(g)
商品詳細種別
電源
排気量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
165.5×419×222.7
500~800mL
KF-25(^□40フランジ)
14100
165.5×419×222.7㎜
単相100V
50/ 60(50/60Hz)(実効)

1個

213,400( 234,740円 )

1日目

170×493×241.1
1000mL
KF-25(^□50フランジ)
25400
170×493×241.1mm
単相100V
135/162(50/60Hz)(実効)

1個

259,790( 285,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。
・エアータイト構造で、オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。
・オイルフィルトレーションも接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

        直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

        直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

          油回転真空ポンプ GLDシリーズ

          油回転真空ポンプ GLDシリーズ

            ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

            ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

              油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

              油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

                油回転真空ポンプ

                油回転真空ポンプ

                  メーカー アズワン アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 213,400円 242,385円 291,793円 216,197円 150,026円 42,680円 45,566円 44,100円
                  通常出荷日 1日目   4日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                  タイプ 耐食性直結型 - - - - 加圧減圧両用ダイアフラム型 - -
                  到達圧力(kPa) ガスバラスト閉0.67×10^-3、ガスバラスト開6.7×10^-3 - - - ガスバラスト閉:6.7×10^-4、ガスバラスト開:6.7×10^-3 - - -
                  排気口サイズ KF-25 - - - - - - -
                  使用オイル SO-M(付属) - - - SMR-100(付属) - - -

                  油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました