(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ真空ポンプ DA-120S

ドライ真空ポンプ DA-120S

通常単価(税別)
165,647円
税込単価
182,212円

【特長】・ダイアフラム型ですので無音無震動です・100V電源で使用でき、長時間...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-671-12 解除

Loading...

【特長】
・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【商品仕様】
・型番:〇DA-120S
・排気速度(L/min):120/144
・到達圧力(kPa):13.3
・吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9
・サーマルプロテクター内蔵
・電源:100V 50/60Hz
・サイズ(mm):162×358×238
・重量(kg):19
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
・※アンローダーバルブがオプション(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-671-12

1個

165,647( 182,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型ですので無音無震動です
・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です
【商品仕様】
・型番:〇DA-120S
・排気速度(L/min):120/144
・到達圧力(kPa):13.3
・吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9
・サーマルプロテクター内蔵
・電源:100V 50/60Hz
・サイズ(mm):162×358×238
・重量(kg):19
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
・※アンローダーバルブがオプション(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ DA-120Sの型番1-671-12のページです。
型番1-671-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ真空ポンプ DA-120S

ドライ真空ポンプ DA-120S

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

      ドライ真空ポンプ DA-60D

      ドライ真空ポンプ DA-60D

        ドライ真空ポンプ 21.3kPa

        ドライ真空ポンプ 21.3kPa

          ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

          ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

            ドライ真空ポンプ DAT-100S

            ドライ真空ポンプ DAT-100S

              ドライ真空ポンプ DAシリーズ

              ドライ真空ポンプ DAシリーズ

                ドライ真空ポンプ DA-30D

                ドライ真空ポンプ DA-30D

                  ドライ真空ポンプ DA-121D

                  ドライ真空ポンプ DA-121D

                    ドライ真空ポンプ DAP-15

                    ドライ真空ポンプ DAP-15

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                        メーカー アズワン アルバック機工 アルバック アズワン アルバック アルバック アズワン アルバック アルバック アルバック アズワン
                        通常価格 165,647円 158,429円 149,163円 82,890円 85,764円 124,335円 58,199円 85,647円 211,765円 42,680円 24,379円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   33日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ドライ式 - - - - - - ドライ式 ドライ式 - -
                        排気速度(l/min) 120/144(50/60Hz) - - - - - - 30/36 120/145 - -
                        到達圧力(Pa) 13300 - - - - - - 6700 3300 - -
                        サイズ(mm) 162×358×238 - - - - - - - - - -
                        電源 100V 50/60Hz - - - - - - - - - -

                        ドライ真空ポンプ DA-120Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました