(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットマン M(オートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペットマン M(オートタイプ)

通常価格(税別)
96,288円
税込価格
105,917円

オートタイプのピペットマン。容量範囲:ピペットモード/20~300μL、連続分...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
目盛単位
容量範囲
適合チップ
型番
再現性(μL)
充電時間
絶対誤差(μL)
商品詳細種別
特長
付属品
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マイクロピペット
0.01µL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

96,288( 105,917円 )

1日目

マイクロピペット
0.1µL
ピペットモード/20~300μL、連続分注モード/10~300μL
D200・D300・DF200・DF300
F81014
≦0.16~0.30
1時間:約80%、3時間:100%
±0.8~1.05
M(オートタイプ)20~300μL P300M
機能分注モード(PIPET/REPIPETITIVE/MIX/REVERSW/CUSTOMの5種類)、スピードコントロール(吸引/吐出・6段階)
USBケーブル、バッテリータグ/イジェクタータグ×各4枚、潤滑剤
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)

1個

96,288( 105,917円 )

1日目

  • 注文停止中
マイクロピペット
1µL
ピペットモード/500~5000μL、連続分注モード/100~5000μL
D5000
F81016
≦2~7
1時間:約80%、3時間:100%
±10~25
M(オートタイプ)500~5000μL P5000M
機能分注モード(PIPET/REPIPETITIVE/MIX/REVERSW/CUSTOMの5種類)、スピードコントロール(吸引/吐出・6段階)
USBケーブル、バッテリータグ/イジェクタータグ×各4枚、潤滑剤
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)

1個

96,288( 105,917円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

オートタイプのピペットマン。
容量範囲:ピペットモード/20~300μL、連続分注モード/10~300μL
特長:機能分注モード(PIPET/REPIPETITIVE/MIX/REVERSW/CUSTOMの5種類)、スピードコントロール(吸引/吐出・6段階)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットマン M(オートタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました