(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ガラス布テープ P-212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱ガラス布テープ P-212

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,042円
税込単価
6,646円

【特長】・粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープで...

詳細情報を確認する

型番

1-6533-01 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:P-212
・材質:基材/ガラス布、粘着剤/シリコン系
・耐熱温度:205℃(3時間)・200℃(連続)
・絶縁抵抗:1500MΩ
・難燃性:UL規格E20392
・厚み:0.191mm
・幅×長さ:25.4mm×33m
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6533-01

1個

6,042( 6,646円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです
・ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱ガラス布テープ P-212の型番1-6533-01のページです。
型番1-6533-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ガラス布テープ P-212

耐熱ガラス布テープ P-212

    ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

    ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

      電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

      電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

        オートクレーブバッグ L 100枚入

        オートクレーブバッグ L 100枚入

          ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

          ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

            ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m

              メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 6,042円 9,397円 20,300円 20,474円 7,880円 6,160円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   6日目   9日目  

              耐熱ガラス布テープ P-212のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              カットした木材の端面保護に
              評価 5.0満足度:5.02017/05/10
              作業机の天板等、カット後の木材の端面保護に使用しています。
              経年劣化が少なく、他類似製品に比べ安価のため重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました